Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BCC05UY

Kablar med öppen ände

Typkod:

BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-100

Loading...

Produktbeskrivning

Välj rätt kabel för tillförlitlig överföring av signaler, data och energi till din applikation. Hos oss hittar du flera olika kabeltyper och kontaktdon.

Anslutning
M12x1-Uttag, vinklad, 5-polig, A-kodad
Driftspänningsindikering
LED grön
Funktionsindikering (stift 2)
LED gul
Kabel
PVC gul, 10.00 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Ledararea
22 AWG
Kabeltemperatur, fast dragning
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-5...105 °C
Driftsspänning Ub
30 VDC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP68, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE, cULus, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • CAD-modell

  • Bortskaffande

  • Försäkran om överensstämmelse

  • Produktvy

Anpassningsbara kontakter

Installationshjälp/ verktyg

Mekaniska tillbehör

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18