BIW0003

Индуктивная система измерения перемещений

Typecode:

BIW1-A310-M0130-P1-S115

Loading...
Амплитуда
140 mm
Аналоговый выход
Аналог., напряжение 0…10 В
Скорость измерения, типич.
32 kHz
Точность воспроизведения
10 µm
Отклонение от линейности, макс.
±26 µm
Материал корпуса
Алюминий, анодирован.
Разъем
Штекерный разъем, M12x1, 8-конт.
Рабочее напряжение Ub
18...30 VDC
Температура окружающей среды
-20...85 °C
Степень защиты
IP54
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту

Провода с разъемами

ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02