BIP0004

Индуктивные системы измерения положения

Typecode:

BIP LD2-T040-02-S4

Loading...

Описание продукта

Наши датчики с индуктивной системой измерения положения предназначены для определения положения металлических объектов. Они гарантируют непрерывное отслеживание положения объектов по всему диапазону измерения. Важнейшие характеристики: гибко настраиваемый диапазон измерения, линейность и повторяемость в определенных условиях эксплуатации, универсальная концепция конструкции, аналоговые и цифровые интерфейсы.

Размеры
70 x 30 x 16 mm
Конструкция
прямоугольный
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт.
Материал корпуса
PA
Диапазон измерения
0...40 мм
Интерфейс
IO-Link 1.0
Повторяемость по BWN
±100 µm
Отклонение от линейности, макс.
±500 µm
Рабочее напряжение Ub
18...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cURus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • CAE (EPLAN)

  • MTTF сертификат

  • Утилизация

  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

  • Вид продукта

  • Декларация соответствия

  • Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию

  • Руководство по эксплуатации

  • Сертификат

Механические комплектующие

CC-Link IE/ Field

EtherCAT

Profinet

Ethernet/ IP

ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02