BES02W7

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M08MH1-NSC30B-S04G

Loading...

Описание продукта

Наши индуктивные датчики в исполнении Standard идеально подходят для распознавания металлических объектов. Они устойчивы к короткому замыканию и имеют бесконтактный принцип действия, то есть не подвержены износу и абсолютно не чувствительны к загрязнениям. Датчики поставляются в исполнении от Ø 3 мм до квадратного сечения 80 × 80 мм.
Особенно экономичные решения представлены прочными и надежными индуктивными датчиками Global. Любые датчики из широкого ассортимента данной предпочтительной номенклатуры, превышающей 500 наименований, могут быть поставлены в любую точку мира в краткие сроки в большом количестве.

Размеры
Ø 8 x 63 mm
Конструкция
M8x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
3 mm
Переключающий выход
NPN Замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
1200 Гц
Материал корпуса
Латунь, с безникелевым покрытием
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • MTTF сертификат

  • Утилизация

  • Вид продукта

  • Декларация соответствия

  • Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию

Крепления универсальные

Электрические комплектующие

Провода с разъемами

Универсальная монтажная система

Блоки питания для коммутационных шкафов

Гайка

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01