BCC0HYJ

Соединительные провода

Typecode:

BCC W313-W413-3E-300-SW0434-010

Loading...

Описание продукта

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

Разъем 1
M8x1-Гнездо, прямой, 3--конт., A-с кодированием
Кабель
Силикон стойкий к сварочным искрам черный, 1 m
Разъем 2
M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием
Количество проводников
4
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-40...200 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка
-25...200 °C
Рабочее напряжение Ub
60 VDC / 60 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP65/IP65