BCC0HL3

Y-образные разветвители

Typecode:

BCC M415-VA04-VA04-U2004-010

Loading...

Описание продукта

Наши Y-образные разветвители позволяют аккумулировать два сигнала в поле, объединять и распределять их. Выбирайте надежные разветвители, подходящие для промышленного использования, из широкого ассортимента конструктивных форм. Для быстрого и надежного соединения.

Разъем 1
M12x1-Штекер, прямой, 5--конт., A-с кодированием
Разъем 2
A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4--конт.
Разъем 3
A, DIN-180°-Штекер клапана, угловой, 4--конт.
Рабочее напряжение Ub
24 VDC / 24 VAC
Кабель
PUR черный, 1.00 m, пригодность для тяговых цепей
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-50...80 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка
-25...80 °C
Степень защиты
IP67/IP67/IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Утилизация

  • Вид продукта

  • Декларация соответствия

Крепления универсальные

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19