BCC0F58

Тройники

Typecode:

BCC M415-M415-M415-U0053-000

Loading...

Описание продукта

Наши тройники позволяют эффективно аккумулировать, объединять и распределять два сигнала. Они отличаются малыми размерами и узкой и компактной конструкцией и предлагаются в различных конструктивных формах. Мы предлагаем тройники с разъемами M8, M12 и 7/8", подходящие для 3-, 4- и 5-жильных кабелей. Вы можете выбрать между различными защитными схемами и вариантами без крепежного отверстия, с одним или двумя крепежными отверстиями.

Разъем 1
M12x1-Штекер, 5--конт., A-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием
Разъем 3
M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием
Рабочее напряжение Ub
60 VDC / 60 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP68
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • CAE (EPLAN)

  • Утилизация

  • Вид продукта

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-21
eCl@ss 8.1
27-44-01-02