BCC0F47

Адаптер

Typecode:

BCC M313-M413-3E-RA101-000

Loading...

Описание продукта

Наши многочисленные варианты адаптеров позволяют быстро и надежно соединять штекерные соединители различных конструктивных форм. Мы предлагаем различные серии адаптеров, которые отличаются высочайшей прочностью и поэтому подходят для использования в условиях промышленного производства.

Разъем 1
M8x1-Гнездо, прямой, 3--конт., A-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием
Рабочее напряжение Ub
60 VDC / 60 VAC
Номинальный ток (40 °C)
3.0 A
Степень защиты
IP67
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Утилизация

  • Вид продукта

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-21
eCl@ss 8.1
27-44-01-02