BCC0EHN

Y-образные разветвители

Typecode:

BCC W414-W415-W415-U2046-006

Loading...

Описание продукта

Наши Y-образные разветвители позволяют аккумулировать два сигнала в поле, объединять и распределять их. Выбирайте надежные разветвители, подходящие для промышленного использования, из широкого ассортимента конструктивных форм. Для быстрого и надежного соединения.

Разъем 1
M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием
Разъем 3
M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием
Рабочее напряжение Ub
250 VDC / 250 VAC
Кабель
Силикон стойкий к сварочным искрам черный, 0.60 m
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-40...200 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка
-25...200 °C
Степень защиты
IP67/IP67/IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Утилизация

  • Вид продукта

  • Информация о продукте

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19