BCC0E1L

Фланцевые штекерные соединители

Typecode:

BCC M458-0000-1A-RN066-020

Loading...

Описание продукта

Наши фланцевые штекерные соединители гарантируют надежное и быстрое подключение. Выбирайте надежные варианты, подходящие для промышленного использования, из широкого ассортимента конструктивных форм.

Разъем
M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., A-с кодированием
Количество проводников
8
Сечение проводника
22 AWG
Длина вывода L
2.00 m
Рабочее напряжение Ub
60 VDC / 60 VAC
Номинальный ток (40 °C)
2.0 A
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Утилизация

  • Вид продукта

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-03