BCC0CU5

Фланцевые штекерные соединители

Typecode:

BCC A353-0000-20-RN057-020

Loading...

Описание продукта

Наши фланцевые штекерные соединители гарантируют надежное и быстрое подключение. Выбирайте надежные варианты, подходящие для промышленного использования, из широкого ассортимента конструктивных форм.

Разъем
7/8"-Штекер, прямой, 3-конт.
Количество проводников
3
Сечение проводника
16 AWG
Длина вывода L
2.00 m
Рабочее напряжение Ub
600 VDC / 600 VAC
Номинальный ток (40 °C)
13.0 A
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
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-03