BCC0CA1

Y-образные разветвители

Typecode:

BCC M414-M425-M425-U2028-003

Loading...

Описание продукта

Наши Y-образные разветвители позволяют аккумулировать два сигнала в поле, объединять и распределять их. Выбирайте надежные разветвители, подходящие для промышленного использования, из широкого ассортимента конструктивных форм. Для быстрого и надежного соединения.

Разъем 1
M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Гнездо, угловой, 5--конт., A-с кодированием
Разъем 3
M12x1-Гнездо, угловой, 5--конт., A-с кодированием
Рабочее напряжение Ub
250 VDC / 250 VAC
Кабель
PUR черный, 0.30 m, пригодность для тяговых цепей
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-50...90 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка
-25...90 °C
Степень защиты
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, E~, WEEE
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
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19