BCC0C6E

Нагрузочные резисторы

Typecode:

BCC M415-0000-1B-R01

Loading...

Описание продукта

Мы предлагаем нагрузочные резисторы для всех представленных на рынке систем шин – Profibus, Devicenet и CC-Link. Наш ассортимент включает как стандартизованные, так и изготовленные по индивидуальному заказу соединительные элементы. В различных конструктивных формах и исполнениях, в том числе в оболочке. Прочные, надежные и невосприимчивые к помехам нагрузочные резисторы идеально подходят для использования в условиях промышленного производства.

Интерфейс
Profibus
Разъем
M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., B-с кодированием
Степень защиты
IP68
Температура окружающей среды
-40...90 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
E~, WEEE
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
39121421
UNSPSC 7,0901
39121421
eCl@ss 6.0
19-07-04-03
eCl@ss 8.1
19-07-04-03