BCC098P

Фланцевые штекерные соединители

Typecode:

BCC A355-0000-20-RN022-006

Loading...

Описание продукта

Наши фланцевые штекерные соединители гарантируют надежное и быстрое подключение. Выбирайте надежные варианты, подходящие для промышленного использования, из широкого ассортимента конструктивных форм.

Разъем
7/8"-Штекер, прямой, 5-конт.
Количество проводников
5
Сечение проводника
16 AWG
Длина вывода L
0.60 m
Рабочее напряжение Ub
600 VDC / 600 VAC
Номинальный ток (40 °C)
8.0 A
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Утилизация

  • Вид продукта

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-03