BCC086A

Сборные штекерные соединители

Typecode:

BCC M475-0000-2A-000-01X575-000

Loading...

Описание продукта

Наши сборные штекерные соединители гарантируют надежную передачу сигналов, данных и мощности. Выбирайте варианты, подходящие именно для ваших условий, из широкого ассортимента конструктивных форм и материалов корпуса. Все штекерные соединители отличаются высочайшей прочностью и подходят для промышленного использования.

Разъем
M12x1-Штекер, прямой, 5-конт., A-с кодированием
Количество подключаемых контактов
5
Сечение в месте соединения
0.14...0.75 mm²
Крепление выводов
Винтовые клеммы
Диаметр кабеля D
5...8 mm
Рабочее напряжение Ub
250 VDC / 250 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP67
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cURus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Утилизация

  • Вид продукта

Помощь по настройке/ инструмент

ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7,0901
39121421
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-02