BCC06ZC

Сборные штекерные соединители

Typecode:

BCC M444-0000-2A-000-41X475-000

Loading...

Описание продукта

Наши сборные штекерные соединители гарантируют надежную передачу сигналов, данных и мощности. Выбирайте варианты, подходящие именно для ваших условий, из широкого ассортимента конструктивных форм и материалов корпуса. Все штекерные соединители отличаются высочайшей прочностью и подходят для промышленного использования.

Разъем
M12x1-Штекер, угловой, 4-конт., A-с кодированием
Количество подключаемых контактов
4
Сечение в месте соединения
0.14...0.75 mm²
Крепление выводов
Винтовые клеммы
Диаметр кабеля D
4...6 mm
Рабочее напряжение Ub
250 VDC / 250 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP67
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cURus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Утилизация

  • Вид продукта

  • Декларация соответствия

Помощь по настройке/ инструмент

ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7,0901
39121421
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-02