BCC06YP

Вводы в коммутационный шкаф

Typecode:

BCC M454-M454-5D-RM002-000

Loading...

Описание продукта

Наши штекерные соединители RJ45 и M12 (с A, B и D-кодированием) различных конструктивных форм отличаются высочайшей прочностью и стойкостью к ударам и вибрации. Наши соединители отличает использование высококачественных материалов и надежная защита от пыли и воды. Они обеспечивают быстрое и надежное соединение через стенки коммутационных шкафов или корпусов других типов.

Разъем 1
M12x1-Гнездо, прямой, 4--конт., D-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Гнездо, прямой, 4--конт., D-с кодированием
Крепление
M16x1,5
Рабочее напряжение Ub
60 VDC / 60 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP67/IP67
Температура окружающей среды
-25...80 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • CAE (EPLAN)

  • Утилизация

  • Вид продукта

  • Декларация соответствия

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-26-07-08
eCl@ss 8.1
27-44-03-12