BCC05NW

Соединительные провода

Typecode:

BCC M415-M424-3A-304-EX44T2-006

Loading...

Описание продукта

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

Разъем 1
M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием
Кабель
TPE желтый, 0.6 m, пригодность для тяговых цепей
Разъем 2
M12x1-Штекер, угловой, 4--конт., A-с кодированием
Количество проводников
4
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-50...105 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка
-25...105 °C
Рабочее напряжение Ub
250 VDC / 250 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K