BCC051F

Соединительные провода

Typecode:

BCC M313-M313-30-300-EX43T2-020

Loading...

Описание продукта

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

Разъем 1
M8x1-Гнездо, прямой, 3--конт., A-с кодированием
Кабель
TPE желтый, 2.00 m, пригодность для тяговых цепей
Разъем 2
M8x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием
Количество проводников
3
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-50...105 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка
-25...105 °C
Рабочее напряжение Ub
60 VDC / 60 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP67, IP69K/IP67, IP69K