BCC03NY

Соединительные провода

Typecode:

BCC M415-M313-3F-300-VX8334-006

Loading...

Описание продукта

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

Кабель
PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible
Разъем 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Разъем 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Количество проводников
3
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-40...105 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка
5...105 °C
Рабочее напряжение Ub
60 VDC / 60 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K