BCC02H8

Сборные штекерные соединители

Typecode:

BKS-S107-RT14

Loading...

Описание продукта

Наши сборные штекерные соединители гарантируют надежную передачу сигналов, данных и мощности. Выбирайте варианты, подходящие именно для ваших условий, из широкого ассортимента конструктивных форм и материалов корпуса. Все штекерные соединители отличаются высочайшей прочностью и подходят для промышленного использования.

Разъем
M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., A-с кодированием
Количество подключаемых контактов
4
Сечение в месте соединения
0.14...0.34 mm²
Крепление выводов
Технология заделки кабеля в контакты
Диаметр кабеля D
2.9...5.1 mm
Рабочее напряжение Ub
32 VDC / 32 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP67
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cURus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • CAE (EPLAN)

  • Утилизация

  • Вид продукта

  • Руководство по эксплуатации

  • Сертификат

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7,0901
39121421
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-02