BAW004U

Индуктивные датчики расстояния

Typecode:

BAW M12MI-ICC35C-S04G

Loading...
Размеры
Ø 12 x 65 mm
Конструкция
M12x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
0,2...3,5 мм
Аналоговый выход
Аналог., ток 4...20 мА
Выходная характеристика
падает при приближении
Предельная частота – 3 дБ
1000 Hz
Повторяемость по BWN
±7 µm
Отклонение от линейности, макс.
±53 µm
Материал корпуса
Латунь, с безникелевым покрытием
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Рабочее напряжение Ub
16...30 VDC
Температура окружающей среды
-40 °C...80 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • MTTF сертификат

  • Утилизация

  • Вид продукта

  • Декларация соответствия

  • Информация о продукте

  • Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию

  • Руководство по эксплуатации

Помощь по настройке/ инструмент

ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02