BAM0260

Решения для щупов Plunger

Typecode:

BAM FS-XE-005-M8-2-01T

Loading...

Описание продукта

Наши компактные щупы Plunger имеют прочную конструкцию, рассчитанную на использование в сложных условиях. Они идеально подходят для монтажа в сварочное и штамповочное оборудование, а также для контроля выталкивания заготовок. Полный комплект включает датчик, корпус и пружины. Вы можете выбрать между различными типами штоков и тремя вариантами натяжения пружин. Разъемный корпус из двух частей облегчает процесс технического обслуживания.

Краткое описание
Набор запасных деталей для щупа Plunger
Применение
для жесткого упора щупа Plunger
Материал
Латунь хромирован. Сталь Бронза Высококачественная сталь хромирован.
Размеры
Ø 18 x 120.5 mm
Крепление
Винты
Температура окружающей среды
0...60 °C
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Вид продукта

  • Информация о продукте

  • Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7,0901
31162300
eCl@ss 6.0
27-37-92-18
eCl@ss 8.1
27-37-92-18