BAM009L

Решения для щупов Plunger

Typecode:

BES 08-FA-49

Loading...

Описание продукта

Наши компактные щупы Plunger имеют прочную конструкцию, рассчитанную на использование в сложных условиях. Они идеально подходят для монтажа в сварочное и штамповочное оборудование, а также для контроля выталкивания заготовок. Полный комплект включает датчик, корпус и пружины. Вы можете выбрать между различными типами штоков и тремя вариантами натяжения пружин. Разъемный корпус из двух частей облегчает процесс технического обслуживания.

Краткое описание
Жесткий упор
Применение
для индуктивных датчиков Ø4, для индуктивных датчиков BES M8
Материал
Высококачественная сталь
Размеры
Ø 8 x 57 mm
Крепление
Винты M8
Температура окружающей среды
-25...100 °C
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • CAD-модель

  • Вид продукта

Mandatory accessories

Щупы Plunger – жесткие упоры

ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7,0901
31162300
eCl@ss 6.0
27-37-92-18
eCl@ss 8.1
27-37-92-18