BCC0ELY

Соединительные провода

Typecode:

BCC W415-W414-3A-304-SW0434-006

Похожие иллюстрации

Loading...

Описание продукта

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

Кабель
Силикон стойкий к сварочным искрам черный, 0.6 m
Разъем 1
M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием
Количество проводников
4
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-40...200 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка
-25...200 °C
Рабочее напряжение Ub
250 VDC / 250 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP65/IP65
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • CAD-модель

  • Утилизация

  • Вид продукта

  • Декларация соответствия

  • Информация о продукте