BCC0E8R

Соединительные провода

Typecode:

BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300

Похожие иллюстрации

Loading...

Описание продукта

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

Кабель
TPE экранир. бирюзовый, 30 m, пригодность для тяговых цепей
Разъем 1
M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., D-с кодированием
Разъем 2
RJ45-Штекер, прямой, 4--конт.
Количество проводников
4
Температура кабеля, гибкая прокладка
-40...80 °C
Рабочее напряжение Ub
42 VDC / 30 VAC
Номинальный ток (40 °C)
1.0 A
Степень защиты
IP67/IP20