BPI00JY

Пассивные распределители

Typecode:

BPI 8M4A50-2K-B0-SM6LT

Loading...

Описание продукта

Пассивные интерфейсы Balluff предназначены для соединения датчиков и исполнительных элементов с системой управления. Они хорошо подходят для жестких условий эксплуатации, в особенности там, где используются охлаждающие и смазочные материалы. Цельнолитой корпус обеспечивает высокую степень защиты и максимальную стойкость к ударам и вибрации. Металлические резьбовые вставки гарантируют точность посадки штекерных соединителей.

Гнезда разъема
8x M12x1-Гнездо, 5--конт.
Разъем (COM 1)
M23x1-Штекер, 19--конт.
Рабочее напряжение Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Выходной ток, макс.
4 A
Суммарный ток, макс.
8 A
Температура окружающей среды
-25...80 °C
Степень защиты
IP67
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

  • Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию

Провода с разъемами

Соединительные провода

Защитные крышки

Защитные корпуса и защитные крышки

Механические комплектующие

ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7,0901
39121306
eCl@ss 6.0
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19