BPI0090

Пассивные распределители

Typecode:

BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-030

Loading...

Описание продукта

Пассивные интерфейсы Balluff предназначены для соединения датчиков и исполнительных элементов с системой управления. Они хорошо подходят для жестких условий эксплуатации, в особенности там, где используются охлаждающие и смазочные материалы. Цельнолитой корпус обеспечивает высокую степень защиты и максимальную стойкость к ударам и вибрации. Металлические резьбовые вставки гарантируют точность посадки штекерных соединителей.

Гнезда разъема
8x M12x1-Гнездо, 4--конт.
Индикация рабочего напряжения
СД зеленый
Индикатор функции переключения
СД желтый (8 шт.)
Тип сигнала
PNP
Кабель
PUR черный, 3 m, пригодность для тяговых цепей
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Выходной ток, макс.
4 A
Суммарный ток, макс.
8 A
Степень защиты
IP67
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

  • Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию

Соединительные провода

Защитные крышки

Защитные корпуса и защитные крышки

Механические комплектующие

Сборные штекерные соединители

ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7,0901
39121306
eCl@ss 6.0
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19