BCC0JMC

Соединительные провода

Typecode:

BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-500-C046

Loading...

Описание продукта

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

Кабель
TPE экранир. кобальтовый синий, 50 m, пригодность для тяговых цепей
Разъем 1
M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., D-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., D-с кодированием
Количество проводников
4
Температура кабеля, гибкая прокладка
-40...80 °C
Рабочее напряжение Ub
250 VDC / 250 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP67/IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту
Информационные материалы
  • Информация о продукте