BCC0A8W

Соединительные провода

Typecode:

BCC A314-A314-30-304-EX44W6-100

Loading...

Описание продукта

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

Кабель
TPE желтый, 10.00 m
Разъем 1
7/8"-Гнездо, прямой, 4--конт.
Разъем 2
7/8"-Штекер, прямой, 4--конт.
Количество проводников
4
Температура кабеля, фиксированная прокладка
-40...105 °C
Рабочее напряжение Ub
300 VDC / 300 VAC
Номинальный ток (40 °C)
10.0 A
Степень защиты
IP67, IP68/IP67, IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту