BCC099C

Фланцевые штекерные соединители

Typecode:

BCC M455-0000-1A-RM020-005

Loading...

Описание продукта

Наши фланцевые штекерные соединители гарантируют надежное и быстрое подключение. Выбирайте надежные варианты, подходящие для промышленного использования, из широкого ассортимента конструктивных форм.

Разъем
M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., A-с кодированием
Количество проводников
4
Сечение проводника
0.25 mm²
Длина вывода L
0.50 m
Рабочее напряжение Ub
250 VDC / 250 VAC
Номинальный ток (40 °C)
4.0 A
Степень защиты
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-03