BCC0708

Сборные штекерные соединители

Typecode:

BCC A334-0000-10-000-71X4A5-000

Loading...

Описание продукта

Наши сборные штекерные соединители гарантируют надежную передачу сигналов, данных и мощности. Выбирайте варианты, подходящие именно для ваших условий, из широкого ассортимента конструктивных форм и материалов корпуса. Все штекерные соединители отличаются высочайшей прочностью и подходят для промышленного использования.

Разъем
7/8"-16 UN-Гнездо, прямой, 4-конт.
Количество подключаемых контактов
4
Сечение в месте соединения
0.14...1.5 mm²
Крепление выводов
Винтовые клеммы
Диаметр кабеля D
10...12 mm
Рабочее напряжение Ub
600 VDC / 600 VAC
Номинальный ток (40 °C)
9.0 A
Степень защиты
IP67
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cURus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7,0901
39121421
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-02