BCC00TT

Сборные штекерные соединители

Typecode:

BKS-S 32M-00

Loading...

Описание продукта

Наши сборные штекерные соединители гарантируют надежную передачу сигналов, данных и мощности. Выбирайте варианты, подходящие именно для ваших условий, из широкого ассортимента конструктивных форм и материалов корпуса. Все штекерные соединители отличаются высочайшей прочностью и подходят для промышленного использования.

Разъем
M16x0,75-Гнездо, прямой, 8-конт.
Количество подключаемых контактов
8
Сечение в месте соединения
0.14...0.75 mm²
Крепление выводов
Паяные соединения
Диаметр кабеля D
6...8 mm
Рабочее напряжение Ub
60 VDC / 60 VAC
Номинальный ток (40 °C)
5.0 A
Степень защиты
IP67
Температура окружающей среды
-30...95 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

  • Руководство по эксплуатации

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7,0901
39121421
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-02