BAW000W

Индуктивные датчики расстояния

Typecode:

BAW M08EI-UAD25F-BP03

Loading...
Размеры
Ø 8 x 51.5 mm
Конструкция
M8x1
Установка
незаподлицо
Дальность действия
0,5...2,5 мм
Аналоговый выход
Аналог., напряжение 0...10 В
Выходная характеристика
падает при приближении
Предельная частота – 3 дБ
1000 Hz
Повторяемость по BWN
±10 µm
Отклонение от линейности, макс.
±60 µm
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Кабель, 3.00 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Температура окружающей среды
-10...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

  • Утилизация

Технический чертеж
  • Вид продукта

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

  • Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию

  • Сертификат

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02