BSW004W
Programatory krzywkowe z funkcją bezpieczeństwa
Kod produktu:
BSW 813-493-X64-WF-06L3
- Zasada działania
- Programator krzywkowy
- Komponent
- Mechaniczny programator krzywkowy
- Wersja
- Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
- Wymiary
- 185 x 140 x 187 mm
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Element przełączający
-
1. Miejsce przełączania: BES 517-110
2-6. Miejsce przełączania: BSE 61 - Materiał styku
- 2-6. Miejsce przełączania: Srebro czyste
- Przepusty kablowe, ilość
- 4 wyjścia gwintowane M25
- Pierścienie krzywkowe
-
1. Miejsce przełączania: WF 30 zębów
2-6. Miejsce przełączania: 180° - Rodzaj napędu
- w prawo
- Prędkość maks.
- 200 1/min
- Kontrola prędkości obrotowej
- ze stratami pozycji przełączania
- Znamionowe napięcie pracy Ue
-
1. Miejsce przełączania: 24 V DC
2-6. Miejsce przełączania: 250 VAC - Prąd ciągły
-
1. Miejsce przełączania: 0.2 A
2-6. Miejsce przełączania: 6 A - Temperatura otoczenia
- -5...80 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03