Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BNS01ET

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Kod produktu:

BNS 813-D05-D12-62-10-01

Loading...

Opis produktu

Do funkcji bezpieczeństwa jak wyłączniki awaryjne lub ograniczniki pozycji krańcowej z wyłącznikami bezpieczeństwa według DIN EN 60204-1/VDE 0113
Proces przełączania wyzwalany jest przez sztywny suwak, który uruchamia mechaniczny element przełączający z wymuszonym otwarciem. Wyłączenie zagwarantowane jest nawet przy zapieczonych stykach.
Liczba punktów z funkcją bezpieczeństwa jest dowolna i może być łączona ze standardowymi elementami przełączającymi.

Wymiary
120 x 96 x 64 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
5x dach
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1-5. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Prąd ciągły
1-5. Miejsce przełączania: 6 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-5. Miejsce przełączania: 250 VAC
Montaż
Pionowo
Kierunek najazdu
wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu
1-5. Miejsce przełączania: 40 m/min
Rozstaw przełączników
12 mm
Rodzaj przyłącza
1-5. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia
-5...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE, CCC, WEEE, EAC
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Dokumentacja produktu
Rysunek techniczny
  • Widok produktu

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02