Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIS0197

Głowice RFID HF do odczytu/zapisu i anteny (13,56 MHz)

Kod produktu:

BIS VM-349-401-S4

Loading...

Opis produktu

BIS M wykorzystuje wysoką częstotliwość (HF) 13,56 MHz i obsługuje standard według DIN ISO 15693 i/lub DIN ISO 14443. Głowice do odczytu/zapisu są łącznikiem pomiędzy nośnikiem danych a procesorem. Głowice do odczytu/zapisu BIS M zapewniają absolutne bezpieczeństwo danych. Są dostępne w różnych formach konstrukcyjnych i rozmiarach, np. jako antena okrągła lub prętowa, dzięki czemu możliwe jest rozwiązywanie różnorodnych zadań.

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
20 x 8 x 32 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
Przyłącze
Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane
Temperatura otoczenia
0...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE, FCC Part 15, IC RSS-210, cULus, EAC, WEEE
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja produktu
  • Aneks

  • Certyfikat

  • Deklaracja zgodności

  • Instrukcja konfiguracji/montażu

  • Instrukcja obsługi

Materiały informacyjne
  • Broszura produktu

  • Uwagi dot. zastosowania

Rysunek techniczny
  • Widok produktu

Uchwyty uniwersalne

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01