BIS018Z
Głowice RFID UHF do odczytu/zapisu i anteny (860...960 MHz)
Kod produktu:
BIS VU-320-C2-S4
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860…960 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 920.5…924.5 MHz
- Częstotliwość radiowa
- Chiny
- Wymiary
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Kształt anteny
- Patch
- Polaryzacja
- cyrkulacyjnie
- Regulowana moc wyjściowa
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Materiał obudowy
- PC, powlekane ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy, (wtyczka)
- Interfejs
- RS485
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC LPS klasa 2
- Temperatura otoczenia
- -20...55 °C
- Stopień ochrony
- IP54
- Dopuszczenie / Zgodność
-
SRRC
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01