Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIS018K

Procesory RFID HF (13,56 MHz)

Kod produktu:

BIS V-6107-039-C106

Loading...

Opis produktu

BIS M wykorzystuje wysoką częstotliwość (HF) 13,56 MHz i obsługuje standard DIN ISO 15693. Procesory przetwarzają dane ustalone przez głowice odczytu i przekazują je do przemysłowej magistrali fieldbus, która komunikuje się z PLC/PC. Za pomocą procesorów typu BIS V można równocześnie korzystać z nawet czterech głowic odczytu - niezależnie od tego, czy pracują w zakresie LF, HF czy UHF.

Nazwa grupy produktów
Uniwersalny procesor (BIS V)
Interfejs
Ethernet TCP/IP;USB;IO-Link
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
4
Napięcie robocze Ub
24 V DC LPS klasa 2
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE, EAC, cULus, WEEE
Przyłącze
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany 7/8"-Męski, 4-stykowe
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja produktu
  • Aneks

  • Certyfikat

  • Deklaracja zgodności

  • Instrukcja konfiguracji/montażu

  • Instrukcja obsługi

  • Skrócona instrukcja

Materiały informacyjne
Oprogramowanie
  • SDK – API

  • Supportsoftware

Rysunek techniczny
  • Widok produktu

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Złącze wtykowe do konfekcji

Adapter

Zasilacze na szynę DIN

Wyposażenie mechaniczne

BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01