Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIS015U

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (125 kHz)

Kod produktu:

BIS VL-308-001-S4

Loading...

Opis produktu

W BIS L wykorzystywana jest niska częstotliwość (LF) 125 kHz i stosowane są pasywne nośniki danych. Głowice do odczytu/zapisu są łącznikiem pomiędzy nośnikiem danych a procesorem. Głowice do odczytu/zapisu BIS L zapewniają absolutne bezpieczeństwo danych. Dzięki najróżniejszym formom konstrukcyjnym i rozmiarom można uwzględnić indywidualne wymogi aplikacji dla różnych branż, jak intralogistyka, produkcja itd.

Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Wymiary
90 x 51 x 160 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE, WEEE, EAC
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Dokumentacja produktu
  • Aneks

  • Deklaracja zgodności

  • Instrukcja konfiguracji/montażu

Rysunek techniczny
  • Widok produktu

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Złącze wtykowe do konfekcji

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01