Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Ściągnij

BIS014E

Dostępny

Procesor RFID dla wielu częstotliwości

Kod produktu:

BIS V-6111-073-C103

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
Uniwersalny procesor (BIS V)
Interfejs
CC-Link
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
4
Napięcie robocze Ub
24 V DC LPS klasa 2
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Zasilacze na szynę DIN

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Złącze wtykowe do konfekcji

Koncentratory pasywne

Wyposażenie mechaniczne

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław