BIS0133
Głowice RFID HF do odczytu/zapisu i anteny (13.56 MHz)
Kod produktu:
BIS VM-345-401-S4
- Nazwa grupy produktów
- HF (13.56 MHz)
- Wymiary
- 40 x 15 x 105 mm
- Kształt anteny
- okrągły
- Obsługiwane typy nośników danych
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Przyłącze
- Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
-
Arkusz danych.
-
Dane pomiarowe
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01