BIS012Z

Głowice RFID HF do odczytu/zapisu i anteny (13.56 MHz)

Kod produktu:

BIS VM-351-401-S4

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
80 x 40 x 84.5 mm
Montaż
na metalu
Kształt anteny
Pręt
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Przyłącze
Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Dane pomiarowe

  • Usuwanie

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Multi-frequency processors

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Złącze wtykowe do konfekcji

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław