Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIS00T9

Głowice RFID HF do odczytu/zapisu i anteny (13,56 MHz)

Kod produktu:

BIS VM-305-001-S4

Loading...

Opis produktu

BIS M wykorzystuje wysoką częstotliwość (HF) 13,56 MHz i obsługuje standard według DIN ISO 15693 i/lub DIN ISO 14443. Głowice do odczytu/zapisu są łącznikiem pomiędzy nośnikiem danych a procesorem. Głowice do odczytu/zapisu BIS M zapewniają absolutne bezpieczeństwo danych. Są dostępne w różnych formach konstrukcyjnych i rozmiarach, np. jako antena okrągła lub prętowa, dzięki czemu możliwe jest rozwiązywanie różnorodnych zadań.

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
25 x 10 x 50 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443, DIN ISO 15693
Przyłącze
Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PU
Materiał obudowy
ABS, GF16, Interfejs aluminium
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE, cULus, EAC, WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Dane pomiarowe

  • Usuwanie

Dokumentacja produktu
  • Aneks

  • Certyfikat

  • Deklaracja zgodności

  • Instrukcja konfiguracji/montażu

  • Instrukcja obsługi

Rysunek techniczny
  • Widok produktu

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Złącze wtykowe do konfekcji

Uchwyty do systemów RFID

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01