Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BFO005E

Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła

Kod produktu:

BFO D13-XB-RB-EAK-10-02

Loading...

Opis produktu

Z dużego wyboru światłowodów plastikowych można skorzystać przede wszystkim wówczas, gdy nie są stawiane zbyt wysokie wymagania pod względem wytrzymałości, temperatury otoczenia i odporności na środki chemiczne. W ofercie mamy jednak również światłowody odporne na wysokie temperatury. W przypadku światłowodów szklanych oferujemy także warianty odporne na deptanie, wysokie temperatury i środki chemiczne.

Wersja
M3, optyka współosiowa
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB 75K-001-..
Typ materiału światłowodu
PMMA
Długość przewodu L
2 m
Materiał płaszcza
JC
Zasięg
60 mm
Temperatura otoczenia
-55...70 °C
Aktywna powierzchnia, światłowody
Ø 0.5 mm, Ø 0.25 mm (10x)
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Pierścień wokół pojedynczego włókna
Stopień ochrony
IP65
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Model CAD

  • Widok produktu

Mandatory accessories

Wzmacniacz światłowodowy

Uchwyty uniwersalne

ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 6.0
27-27-92-08
eCl@ss 8.1
27-27-92-08