BFO0031
Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Kod produktu:
BFO 18A-XAE-MZG-30-0,5
- Wersja
- Ø 6, optyka 90°
- Zastosowanie
- Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
- Urządzenie wzorcowe
- BFB M18M-011-P-S4
- Typ materiału światłowodu
- Szkło
- Długość przewodu L
- 0.5 m
- Materiał płaszcza
- Stal nierdzewna
- Zasięg
- 20 mm
- Temperatura otoczenia
- -20...250 °C
- Aktywna powierzchnia, światłowody
- Wiązka Ø 3.0 mm
- Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
- segmentowana wiązka
- Stopień ochrony
- IP50
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06