Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BES00ZH

Czujniki indukcyjne standardowe z zalecanymi typami

Kod produktu:

BES 516-371-G-E4-C-03

Loading...

Opis produktu

Nasze czujniki indukcyjne w wersji Standard doskonale sprawdzają się przy wykrywaniu metalowych obiektów. Są odporne na zwarcia i pracują bezdotykowo, co oznacza, że nie podlegają zużyciu i są bardzo odporne na zanieczyszczenia. Te czujniki dostępne są w wariantach od Ø 3 mm do 80×80 mm w kształcie prostopadłościanu.
Wytrzymałe i niezawodne czujniki indukcyjne Global umożliwią Ci tworzenie bardzo ekonomicznych rozwiązań. Szeroką paletę ponad 500 zalecanych wariantów możemy dostarczyć w krótkim terminie w każde miejsce świecie również w dużych ilościach.

Wymiary
Ø 6.5 x 30 mm
Rodzaje obudowy
D6.5
Montaż
flush
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
EAC, cULus, CE, WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Dokumentacja produktu
  • Deklaracja zgodności

  • Instrukcja konfiguracji/montażu

Rysunek techniczny
  • Widok produktu

Uchwyty uniwersalne

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Zasilacze na szynę DIN

Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01