Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BCC0709

Złącze wtykowe do konfekcji

Kod produktu:

BCC A334-0000-20-000-51X4A5-000

Loading...

Opis produktu

Nasze złącza wtykowe do konfekcji zapewniają bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i prądu. Spośród różnych form konstrukcyjnych i materiałów obudowy możesz wybrać dokładnie ten produkt, który będzie pasował do Twojej aplikacji. Wszystkie złącza wtykowe są bardzo wytrzymałe i przeznaczone do zastosowań w przemyśle.

Przyłącze
7/8"-16 UN-Męski, prosta, 4-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.14...1.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
Średnica przewodu D
6...8 mm
Napięcie robocze Ub
600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE, cURus, EAC, WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Model CAD

  • Usuwanie

  • Deklaracja zgodności

  • Widok produktu

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-02