Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BAW003K

Indukcyjne czujniki odległości

Kod produktu:

BAW MKK-050.19-S4

Loading...
Wymiary
80 x 80 x 40 mm
Rodzaje obudowy
prostopadłościenny
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
0...50 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
15 Hz
Powtarzalność wg BWN
±12 µm
Maks. nieliniowość
±1500 µm
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
20...30 VDC
Temperatura otoczenia
-10...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE, EAC, WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Model CAD

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

  • Deklaracja zgodności

  • Instrukcja konfiguracji/montażu

  • Instrukcja obsługi

  • Widok produktu

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02