BAW0031
Indukcyjne czujniki odległości
Kod produktu:
BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS49
- Wymiary
- 30 x 10 x 6 mm
- Kształt obudowy
- prostopadłościenny
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 1...4 mm
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie 0...10 V
- Charakterystyka wyjściowa
- opadające przy najeździe
- Częstotliwość graniczna -3dB
- 1000 Hz
- Powtarzalność wg BWN
- ±35 µm
- Maks. nieliniowość
- ±150 µm
- Materiał obudowy
- PA 6, GF30
- Materiał powierzchni aktywnej
- PA 6, GF30
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
- Napięcie robocze Ub
- 21.6...26.4 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02